1.0301 Utrjeno jeklo
| Št. materiala | 1.0301 |
| US-standard (AISI) | 1011, M1010 |
| Kratek naziv | C10 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Utrjeno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,07–0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 200 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 350–640 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 12 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | Gradbeni in strojni deli nizke jedrne trdnosti in s srednjo obremenitvijo kot vzvodi |
| Glavne vrste uporabe | Nogice, podložni sorniki, vpenjalni elementi z luknjo |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.